Lösungen

PERFEKT FÜR DEN RAUEN ALLTAG

Die Auswahl der richtigen Antriebskomponenten für die Optimierung interner Prozesse ist entscheidend für die Wirtschaftlichkeit und die Sicherheit Ihrer fördertechnischen Anlagen. Hohe Produktqualität, innovative Technik und die weltweite Präsenz von NORD DRIVESYSTEMS sind Garanten für hohe Kundenzufriedenheit.

Anwendungsgerechte Konfiguration - Alle NORD-Antriebslösungen werden nach dem Prinzip der NORD-Funktionspyramide konfiguriert. Mit allen zur Verfügung stehenden Optionen und Modulen können sehr einfach Lösungen für die besonderen Anforderungen der Zementindustrie geplant und realisiert werden. Die weitgehende Standardisierung der Antriebskomponenten garantiert die Qualität und sichert die schnelle Verfügbarkeit für unsere Kunden.

Für Förderbandanlagen über kurze und lange Strecken, Mühlenantrieb und Drehofenbetrieb bis hin zum Silobetrieb bietet NORD DRIVESYSTEMS modernste, energieeffiziente Antriebslösungen für jeden Prozessschritt in der Zementindustrie. NORD Industriegetriebe sind jeder Herausforderung gewachsen. NORD DRIVESYSTEMS projektiert und liefert sichere und wartungsarme Antriebskomponenten über den gesamten Antriebsstrang, bestehend aus Elektromotor, Schwinge, Kupplung, Bremse, Rücklaufsperre, Taconitdichtung bis hin zu Heizung und/oder Kühlung.

  • Plattenbandförder
    (Industriegetriebe AS Version, SK 12407 -13407)
  • Kettenkratzer, Transportantrieb, Bandförderer
    (Industriegetriebe SK 11307 - 12307 / 12407 - 13407)
  • Kettenförderer, Mahlwerk
    (Industriegetriebe SK 11407 -13407)
  • Drehofenantrieb, Hilfsantriebe
    (Industriegetriebe, Kegelradgetriebe SK 13207 - 15207 / SK 9072.1 - 9092.1)
  • Behälterleerung, Bandförderer
    (Industriegetriebe SK 11307)
  • Siloleerung
    (Industriegetriebe SK 11307)