Motoréducteurs

MONOBLOC À FAIBLES PERTES

Principe du carter monobloc

À partir d'une seule pièce, un carter de réducteur fermé est fabriqué pour réunir l'ensemble des éléments du réducteur. NORD DRIVESYSTEMS est le seul fabricant qui propose le réducteur industriel modulaire jusqu'à un couple de sortie de 229.000 avec un carter monobloc en une pièce.

  • Un bloc carter dans lequel tous les paliers sont intégrés
  • Un usinage complet dans un seul dispositif de serrage
  • Couples de sortie élevés
  • Capacité de charge axiale et radiale élevée
  • Sécurité de fonctionnement maximale
  • Longue durée de vie
  • Fonctionnement silencieux

RÉDUCTEUR À ENGRENAGES CYLINDRIQUES

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet www.nord.com
  • Version à pattes ou bride
  • Carter monobloc
Tailles 11
kW
0.12 – 160
Nm 23 – 23,160
i 1.24:1 – 14,340.31:1

RÉDUCTEUR NORDBLOC.1

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet www.nord.com
  • Version à patte ou bride
  • Carter en aluminium coulé sous pression (5 tailles)
  • Carter monobloc
  • Dimensions selon la norme industrielle
Tailles 8
kW
0,12 – 37
Nm 55 – 3.300
i 2,10:1–456,77:1

RÉDUCTEUR À ARBRES PARALLÉLES

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet www.nord.com
  • Version embrochable, à pattes ou à bride
  • Arbre creux ou plein
  • Design compact
  • Carter monobloc
Tailles 15
kW
0.12 – 200
Nm 65 – 90,000
i 4.03:1 – 6,616.79:1

RÉDUCTEUR À COUPLE CONIQUE TROIS TRAINS

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet www.nord.com
  • Jusqu'à 95 % de rendement
  • Version embrochable, à pattes ou à bride
  • Arbre creux ou plein
  • Carter monobloc
Tailles 11
kW
0,12 – 200
Nm 180-50,000
i 8,04:1–13,432.68:1

Carter monobloc NORD depuis 1981

Dans les années 80, les ingénieurs de NORD DRIVESYSTEMS ont développé l'innovation la plus importante dans le domaine des réducteurs : le concept de carter monobloc qui combine tout un ensemble d'éléments de réduction dans un carter fermé. Le concept innovant s'est très rapidement imposé sur le marché pour devenir aujourd'hui un standard.