VARIATEUR DE FRÉQUENCE AVEC FONCTIONS D'ÉCONOMIE D'ENERGY

SK 500E ET SK 200E

Avec les variateurs de la série SK 500E, NORD DRIVESYSTEMS offre des solutions d'entraînement intelligentes dont le rapport qualité-prix est intéressant, avec différentes variantes d'équipement intégralement compatibles, quelles que soient la plage de puissance, la tension d'alimentation et la taille.

SK 500E

Pour de plus amples informations veuillez consulter le site Internet www.nord.com
  • Design compact
  • Économie d'énergie
  • Niveaux de performance adaptés à l‘application (par ex. commande de positionnement "Posicon")
  • Interfaces de façade, commande et
    communication (bus de terrain)
  • Systèmes de BUS basés sur Ethernet
Tailles 10
U(V) 1~110...120 ±10%
⅓~200...240 ±10%
3~200...240 ±10%
3~380...480 -20%
/ +10%
P(kW)

0,25 – 7,5

jusqu’à 55 kW

(à partir du 1er trimestre 2012)

jusqu’à 90 kW

(à partir du 2ème trimestre 2012)

Les functions SK200E sont disponibles avec pratiquement toutes les mêmes fonctions que les modèles SK 500E, des fonctions d'entraînement simples jusqu'à la commande de positionnement complexe.

SK 200E

Pour de plus amples informations veuillez consulter le site Internet www.nord.com
  • "Arrêt sécurisé" conformément à EN 954-1
  • Mise en service possible par le biais de commutateurs DIP et de potentiomètres
  • Économie d'énergie
  • Systèmes de BUS basés sur Ethernet
  • Niveau de performance adapté à l‘application
  • Modules décentralisés dans la connexion système
  • Commande de positionnement intégrée "Posicon"
  • Exécution intégrée de l'interface AS
Size 4
U(V) 1~110...120 ±10%
1~200...240 ±10%
3~200...240 ±10%
3~380...500 -20%
/ +10%
P(kW)

0,25 – 22

jusqu’à 22 kW

(à partir du 1er trimestre 2012)