Solutions

PARFAIT POUR LES CONDITIONS DIFFICILES DU QUOTIDIEN

Le choix des systèmes d'entraînement garantissant l'optimisation des processus internes est déterminant pour assurer la rentabilité et la sécurité de vos installations de transport. Une haute qualité des produits, une technique innovante et la présence à l'échelle mondiale de NORD DRIVESYSTEMS sont les garants d'une satisfaction de la clientèle.

Configuration adaptée à l'application

Toutes les solutions d'entraînement NORD sont configuées selon le principe de la pyramide des fonctions NORD. Tous les modules et les options disponibles permettent de planifier et de réaliser très facilement des solutions pour les exigences particulières de l'industrie du ciment. La standardisation étendue des composants d'entraînement garantit la qualité et assure une mise à disposition rapide pour nos clients.

Depuis les bandes transporteuses sur de courtes et longues distances, l'entraînement de broyeur, l'entraînement du four rotatif jusqu'au fonctionnement du silo, NORD DRIVESYSTEMS offre des solutions d'entraînement extrêmement modernes et au meilleur rendement convenant à chaque étape de processus de l'industrie du ciment. Les réducteurs industriels NORD sont parfaitement adaptés pour répondre à toutes les exigences. NORD DRIVESYSTEMS étudie et fournit des systèmes d'entraînement sûrs ne nécessitant qu’un entretien minimum sur l'ensemble de la chaîne cinématique composée d'un moteur électrique, d'un châssis, d'un accouplement, d'un frein, d'un antidévireur, de joints Taconite et d'un chauffage et/ou d'un refroidisseur.

  • Transporteur à tabliers
    (réducteur industriel version AS, SK 12407 -13407)
  • Gratteur à chaîne, entraînement de transport, bande transporteuse
    (réducteur industriel SK 11307 - 12307 / 12407 - 13407)
  • Transporteur à chaîne, broyeur 
    (réducteur industriel SK 11407 -13407)
  • Entraînement de four rotatif entraînement auxilliare
    (réducteur industriel, réducteur conique SK 13207 - 15207 / SK 9072.1 - 9092.1)
  • Vidage des conteneur, bande transporteuse 
    (réducteur industriel SK 11307)
  • Vidage de silo
    (réducteur industriel SK 11307)